??
Выбор CAD модели
K1491.054
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
Bill of material
K1491.054
BESTKIPP
Order number
K1491.054
MATERIAL
Material
Fluoroprene XP 45
FARBE
Colour
blue
D
Diameter
5.1
D1
Diameter
10.7 mm
S
height
1.0 mm
PASSSS
Suitable for
M5
PASSHM
Suitable
M5
GEW
Approx. weight
0.0003 kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical advice
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245490608
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions